Stalen tong-kabelbinder T-SK 4-76 transparant Artikelnr. 907022
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
907022
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder T-SK 4-76 transparant
Type
T-SK 4-76
Kleur
transparant
Lengte mm
290,0
Capaciteit N
350
Bundel-Ø mm
80
Breedte mm
4,5
Stuk per verpakkingseenheid
1000
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401718
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • zelfdovend
      • hoge eisen aan flexibiliteit en weerstand, ook bij lage temperaturen en een droog klimaat
      • hoge spanning door extra brede stalen nokken
      • corrosiebestendig en niet-magnetisch V4A roestvrij staal

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • voor directionaliteit en montage

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible