SY-JB transparant 7 G 4 mm² Artikelnr. 12294
  • EAC-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • gegalvaniseerd staaldraadvlechtwerk ter bescherming tegen mechanische beschadigingen
  • met binnenmantel

Itemdetails

Artikelnr.
12294
Artikel omschrijving
SY-JB transparant 7 G 4 mm²
AWG (ca.)
12
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,6
Cu-gewicht kg/km
269,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
640,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892036262
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V
4 - 150 mm²: AC U0/U 450/750 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Testspanning kern/schild 2.000 V
Minimale buigradius flexibel 20x Buiten-Ø
vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC
      • Aderisolatie volgens kleurcode JB/OB, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JB),
      • X = zonder GN/GE ader (OB)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Binnenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Staaldraad gevlochten, gegalvaniseerd
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: transparant
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren

Toepassing

      • Gebruikt als een verbindings- en besturingskabel voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, met vrije beweging zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsbesturing in droge ruimtes. De kabel is echter niet geschikt voor buitengebruik in machinegereedschappen, installatiebouw en in de technologie voor gegevensverwerking. Dankzij de dichte vlechting is de kabel goed beschermd tegen mechanische beschadiging. De verzinking van de vlecht voorkomt corrosie en garandeert een verbeterde soldeerbaarheid van de vlecht.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible