Spiraalgewonden metalen buis M 40 Artikelnr. 97021
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
97021
Artikel omschrijving
Spiraalgewonden metalen buis M 40
Buiten-Ø mm (ongeveer)
45
Gewicht kg (ongeveer)
0,84
Binnen-Ø mm
40,0
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892380723
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN EN IEC 61386-23
Temperatuurbereik -50°C tot +250°C
korte termijn tot +220°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Koudgewalst staal volgens EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
      • met dubbelgevouwen profiel (Agraff-profiel)

Eigenschappen

      • hoge trek- en torsiesterkte.

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible