![ST-RP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91422_TZ_1520x1160.jpg)
![ST-RP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91422_TZ_1520x1160.jpg)
Krimpkabelschoen ST-RP HB 5B Huls blauw
Artikelnr. 91425
Itemdetails Krimpkabelschoen ST-RP HB 5B Huls blauw
- Artikelnr.
- 91425
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen ST-RP HB 5B Huls blauw
- Type
- HB 5B
- Kleur
- blauw
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Uitvoering
- Huls
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416057
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen ST-RP HB 5B Huls blauw
Krimpkabelschoen | |
Flensvorm | Ronde stekker |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen ST-RP HB 5B Huls blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Downloads Krimpkabelschoen ST-RP HB 5B Huls blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen