Krimpkabelschoen RA 49 M Platte stekker rood

Krimpkabelschoen RA 49 M Platte stekker rood Artikelnr. 98577
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
98577
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen RA 49 M Platte stekker rood
Type
RA 49 M
Kleur
rood
doorsnede van / tot mm²
0,50 - 1,00
Platte stekkermaat in mm
4,80 x 0,50
Uitvoering
Stekkers
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416170
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Temperatuurbereik -25°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polyamide (PA)
      • gedeeltelijk geïsoleerd

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible