![ST-PR / FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91432_TZ_1520x1160.jpg)
![ST-PR / FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91432_TZ_1520x1160.jpg)
Krimpkabelschoen RA 28 Platte stekkerhulzen rood
Artikelnr. 91431
Itemdetails Krimpkabelschoen RA 28 Platte stekkerhulzen rood
- Artikelnr.
- 91431
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen RA 28 Platte stekkerhulzen rood
- Type
- RA 28
- Kleur
- rood
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 1,00
- Platte stekkermaat in mm
- 2,80 x 0,80
- Uitvoering
- Huls
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416231
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen RA 28 Platte stekkerhulzen rood
Krimpkabelschoen | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen RA 28 Platte stekkerhulzen rood
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Downloads Krimpkabelschoen RA 28 Platte stekkerhulzen rood
Accessoires
Producten die bij dit product passen