Krimpkabelschoen HD 5 rood Artikelnr. 96607
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
96607
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen HD 5 rood
Type
HD 5
Kleur
rood
ø Stiftgat (a) in mm
5,3
doorsnede van / tot mm²
10,00
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892415678
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polyamide (PA)
      • gedeeltelijk geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Toepassing

      • PA-geïsoleerde soldeerloze kabelterminals voor doorsneden van 0,1 tot 16,0 mm².
      • Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls).
      • Geïsoleerd met een hoge diëlektrische sterkte.

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Notities

      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible