![ST-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91475_PF_1520x1160.jpg)
![ST-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91475_PF_1520x1160.jpg)
Krimpkabelschoen HB 4 blauw
Artikelnr. 91484
Itemdetails Krimpkabelschoen HB 4 blauw
- Artikelnr.
- 91484
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen HB 4 blauw
- Type
- HB 4
- Kleur
- blauw
- ø Stiftgat (a) in mm
- 4,3
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415395
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen HB 4 blauw
Krimpkabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen HB 4 blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Toepassing
-
- PA-geïsoleerde soldeerloze kabelterminals voor doorsneden van 0,1 tot 16,0 mm².
- Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls).
- Geïsoleerd met een hoge diëlektrische sterkte.
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Notities
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Downloads Krimpkabelschoen HB 4 blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen