ST-C Aansluitconnector HAJ transparant Artikelnr. 91398
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91398
Artikel omschrijving
ST-C Aansluitconnector HAJ transparant
Type
HAJ
Kleur
transparant
doorsnede van / tot mm²
0,50 - 1,50
Uitvoering
Aansluitconnector
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416118
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Geïsoleerde soldeervrije klemmen
Temperatuurbereik -60°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Huls: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polyamide (PA)
      • gedeeltelijk geïsoleerd

Eigenschappen

      • Geïsoleerd met hoge diëlektrische sterkte

Toepassing

      • Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls)

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible