Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 17 oranje Artikelnr. 95797
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
95797
Artikel omschrijving
Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 17 oranje
Type
SR 17
Kleur
oranje
doorsnede van / tot mm²
16,00 - 25,00
Kabel-Ø van / tot mm
8,5 - 11,5
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892409288
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kabelmarkeringsklemmen
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Copolymeer

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Deze markeerringen kenmerken zich door eenvoudige bediening met markeerstaven. De tuitvormige markeerstaaf wordt op de lijn gedrukt en de drukhuls wordt met de duim aangedrukt. De marker zit stevig op de lijn zonder slippen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible