![SPSP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91777_PF_1520x1160.jpg)
![SPSP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91777_PF_1520x1160.jpg)
Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 groen
Artikelnr. 92379
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 groen
- Artikelnr.
- 92379
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 groen
- Kleur
- groen
- Binnen-Ø na krimp mm
- 4,8
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 9,5
- Wanddikte mm
- 0,64
- Meters per verpakkingseenheid
- 10
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892395628
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 groen
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 groen
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten
Eigenschappen
-
- zelfdovend
-
- moeilijk ontvlambaar