![SPRO - 3:1](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903035_PF_1520x1160.jpg)
![SPRO - 3:1](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903035_PF_1520x1160.jpg)
Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 12,7
Artikelnr. 903095
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 12,7
- Artikelnr.
- 903095
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 12,7
- Kleur
- groen-geel
- Binnen-Ø na krimp mm
- 4,0
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 12,7
- Wanddikte mm
- 0,75
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892397561
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 12,7
Polyoelfin krimpkous 3:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 12,7
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten