Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 25,4 groen-geel

Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 25,4 groen-geel Artikelnr. 92505
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
92505
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 25,4 groen-geel
Kleur
groen-geel
Binnen-Ø na krimp mm
12,7
Binnen-Ø voor krimp mm
25,4
Wanddikte mm
0,89
Meters per verpakkingseenheid
30
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397523
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Eigenschappen

      • zelfdovend

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible