Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 2,4 bruin Artikelnr. 92436
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
92436
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 2,4 bruin
Kleur
bruin
Binnen-Ø na krimp mm
1,2
Binnen-Ø voor krimp mm
2,4
Wanddikte mm
0,5
Meters per verpakkingseenheid
150
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892396434
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Eigenschappen

      • zelfdovend

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible