SPEAKER CABLE BLACK/RED 2 x 1.5 mm² Artikelnr. 40025

Itemdetails

Artikelnr.
40025
Artikel omschrijving
SPEAKER CABLE BLACK/RED 2 x 1.5 mm²
Kabelbreedte mm
5.5
Kabelhoogte mm
2.6
Cu-gewicht kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
37,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892304842
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible