![SPEAKER CABLE FLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M40185_PF_1520x1160.jpg)
![SPEAKER CABLE FLEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M40185_PF_1520x1160.jpg)
SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 40185
Itemdetails SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 40185
- Artikel omschrijving
- SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 1,5 mm²
- Kabelbreedte mm
- 6.5
- Kabelhoogte mm
- 3.1
- Cu-gewicht kg/km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 41,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892304927
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: transparant