SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS RED 1 x 6 mm² Artikelnr. 11022804
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • kabel voor fotovoltaïsche systemen
  • 1500 V DC
  • met knaagdierbescherming

Itemdetails

Artikelnr.
11022804
Artikel omschrijving
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS RED 1 x 6 mm²
Mantel kleur
rood
AWG (ongeveer)
10
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5 - 7,1
Cu factor per km
57,6
Gewicht kg/km (ongeveer)
112,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Dca, Eca
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892535857
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

crossed-linked eenaderige kabel in overeenstemming met DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
Temperatuurbereik vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +120°C
Nominale voltage AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Testspanning 6.500 V
Minimale buigradius vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked mengsel
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: crossed-linked mengsel
      • Mantel kleur: zie Datasheet
      • Vlechtwerk van roestvrij staal (V2A)

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, ozon, weersinvloeden
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-bestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • weerbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
      • DC Spanningsweerstand van de isolatie volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS wordt gebruikt voor het bedraden van zonnemodules. De maximale toegestane gelijkspanning van het systeem waarin de kabel is geïnstalleerd mag niet hoger zijn dan 1,8 kV. De kabel is geschikt voor gebruik in en op apparaten en systemen met beschermende isolatie (beschermingsklasse II). Het betreft de basisversie H1Z2Z2-K volgens DIN EN 50618 / TÜV.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible