![SiHF UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23214_PF_1520x1160.jpg)
![SiHF UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23214_PF_1520x1160.jpg)
SiHF UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
Artikelnr. 23228
- Siliconen kabel
- hogere temperatuurbestendigheid
- vertinde draad
Itemdetails SiHF UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
- Artikelnr.
- 23228
- Artikel omschrijving
- SiHF UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,4
- Cu-gewicht kg/km
- 38,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 130,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892158384
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens SiHF UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
Siliconen stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | VDE -60°C tot +180°C UL (AWM) -50°C tot +150°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 5.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details SiHF UL/CSA zwart 4 G 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: siliconen
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, weersinvloeden, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
-
- laat een isolerende laag SiO2 achter bij blootstelling aan vlammen
-
- geen significante veranderingen in diëlektrische sterkte en isolatieweerstand, zelfs bij hogere temperaturen
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
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
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
UL-/CSA-goedgekeurde siliconenkabel, ontwikkeld voor exportgerichte machinebouwers, met name voor de Verenigde Staten en Canada. Siliconenkabels zijn halogeenvrij en bijzonder geschikt voor installatie in energiecentrales, ijzer-, staal- en walsmolenbedrijven, zonnebanken, sauna's, gieterijen, de luchtvaartindustrie, scheepsbouw, keramische, glas- en cementfabrieken, evenals in krachtige verlichtingsarmaturen en verwarmingstoestellen. Vanwege de elastische eigenschappen van de kernisolatie is deze siliconenkabel ideaal als flexibele verbindingskabel.