Schildverbindingen RSK 401 Artikelnr. 91283

Itemdetails

Artikelnr.
91283
Artikel omschrijving
Schildverbindingen RSK 401
Type
RSK 401
Kleur
groen
gereedschap inzetstukken
D-401 K (5,13 - 5,86) / D-401 L (5,87 - 6,36) / D-401 M (6,37 - 7,00) / D-401 N (7,01 - 7,62)
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892427862
Douanetariefnummer
85369095

Technische gegevens

Schildverbindingen
Temperatuurbereik -40°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper vertind
      • Isolatie: Polyesterfilm

Notities

      • Let op:
      • Selecteer de gereedschapsinvoeging volgens de te gebruiken schild Ø.

Toepassing

      • Schildconnectoren worden gekrompen als een kabelschoen. De speciale krimptechniek met behulp van ERG-gereedschap maakt het mogelijk dat de connector om de mantel rolt. Binnenin de connector bevindt zich een clevis-type connector voor de connectorstrip en een ondersteuning voor de geïsoleerde kabel. ERG 740 verwerkingstool.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible