Schildverbindingen RSK 101 Artikelnr. 91280

Itemdetails

Artikelnr.
91280
Artikel omschrijving
Schildverbindingen RSK 101
Type
RSK 101
Kleur
rood
gereedschap inzetstukken
D-101 A (1,27 - 1,79) / D-101 B (1,80 - 2,28)
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892427831
Douanetariefnummer
85369095

Technische gegevens

Schildverbindingen
Temperatuurbereik -40°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper vertind
      • Isolatie: Polyesterfilm

Notities

      • Let op:
      • Selecteer de gereedschapsinvoeging volgens de te gebruiken schild Ø.

Toepassing

      • Schildconnectoren worden gekrompen als een kabelschoen. De speciale krimptechniek met behulp van ERG-gereedschap maakt het mogelijk dat de connector om de mantel rolt. Binnenin de connector bevindt zich een clevis-type connector voor de connectorstrip en een ondersteuning voor de geïsoleerde kabel. ERG 740 verwerkingstool.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible