SH-houder NW 12 grijs
Artikelnr. 94665
Itemdetails SH-houder NW 12 grijs
- Artikelnr.
- 94665
- Artikel omschrijving
- SH-houder NW 12 grijs
- Kleur
- grijs
- Hoogte mm
- 26
- Geschikt voor nominale maat
- 12,0
- Breedte mm
- 22,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892381812
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens SH-houder NW 12 grijs
Houder voor gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details SH-houder NW 12 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Systeemhouder voor HELUcond-beschermingsbuizen. Universele systeemhouder met optionele clips voor extreme belastingen.
- Snelle montage door enkelgatsbevestiging.
Downloads SH-houder NW 12 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen