SHV-houder met draaibescherming NW 48 / 50 grijs Artikelnr. 920329
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920329
Artikel omschrijving
SHV-houder met draaibescherming NW 48 / 50 grijs
Kleur
grijs
Hoogte mm
66
Geschikt voor nominale maat
48,0 / 50,0
Breedte mm
68,0
Stuk per verpakkingseenheid
20
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892382017
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Houder voor gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Systeemhouder voor HELUcond-beschermingsbuizen. Universele systeemhouder met optionele clips voor extreme belastingen.
      • Snelle montage door enkelgatsbevestiging.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible