SHV-houder met draaibescherming NW 21 / 23 grijs
Artikelnr. 920326
Itemdetails SHV-houder met draaibescherming NW 21 / 23 grijs
- Artikelnr.
- 920326
- Artikel omschrijving
- SHV-houder met draaibescherming NW 21 / 23 grijs
- Kleur
- grijs
- Hoogte mm
- 40
- Geschikt voor nominale maat
- 21,0 / 23,0
- Breedte mm
- 35,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892381980
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens SHV-houder met draaibescherming NW 21 / 23 grijs
Houder voor gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details SHV-houder met draaibescherming NW 21 / 23 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Systeemhouder voor HELUcond-beschermingsbuizen. Universele systeemhouder met optionele clips voor extreme belastingen.
- Snelle montage door enkelgatsbevestiging.
Downloads SHV-houder met draaibescherming NW 21 / 23 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen