![SH, SHV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94663_PF_1520x1160.jpg)
![SH, SHV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94663_PF_1520x1160.jpg)
SH-houder NW 14 zwart
Artikelnr. 920324
Itemdetails SH-houder NW 14 zwart
- Artikelnr.
- 920324
- Artikel omschrijving
- SH-houder NW 14 zwart
- Kleur
- zwart
- Hoogte mm
- 33
- Geschikt voor nominale maat
- 14,0
- Breedte mm
- 28,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892381966
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens SH-houder NW 14 zwart
Houder voor gegolfde buizen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details SH-houder NW 14 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Systeemhouder voor HELUcond-beschermingsbuizen. Universele systeemhouder met optionele clips voor extreme belastingen.
- Snelle montage door enkelgatsbevestiging.
Downloads SH-houder NW 14 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen