Resultaten voor ""

35479 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Beschermingsbuis S 36,0 (10) Artikelnr. 91276 Kopiëren
Beschermingsbuis S 56,0 (10) Artikelnr. 91279 Kopiëren
Beschermingsbuis S-PU 19,0 blauw Artikelnr. 90467 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU 2,5-6 Artikelnr. 907312 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU 4-5 Artikelnr. 907315 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 185-16 Artikelnr. 907386 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-CU-UL 70-6 Artikelnr. 907356 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 185-12 Artikelnr. 907456 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 50-12 Artikelnr. 907432 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-F-CU 95-12 Artikelnr. 907444 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 2,5-4 Artikelnr. 97805 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 240-12 Artikelnr. 90934 Kopiëren
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 95-8 Artikelnr. 90919 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG 180 B/U FEP bruin Artikelnr. 40009 Kopiëren
COAXIAL CABLE RG-H 62 A/U zwart Artikelnr. 40193 Kopiëren
Compensating Cables AE 9-18 L blauw 18 x 1,5 mm² Artikelnr. 48121 Kopiëren
Compensating Cables AE 9-2 LSY blauw 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 48031 Kopiëren
Compensating Cables AN 9-12 L groen 12 x 1,5 mm² Artikelnr. 48113 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/13,0 Artikelnr. 906480 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 16-10 Artikelnr. 907687 Kopiëren
compressiegereedschap ERG 740 Artikelnr. 96757 Kopiëren
Copper Connector M12 straight Pins 8 Ø0,75-2,0 mm AWG 22-26 Artikelnr. 806206 Kopiëren
COV deelbare koppeling met contramoer PG 21 NW 20 Artikelnr. 93516 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 21 x 0,34 mm² Artikelnr. 52337 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible