SD-XXL M72 x 2,0 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16
Artikelnr. 905570
Itemdetails SD-XXL M72 x 2,0 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16
- Artikelnr.
- 905570
- Artikel omschrijving
- SD-XXL M72 x 2,0 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M72 x 2,0
- Kabel-Ø van / tot mm
- 56,0 - 62,0
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Sleutelmaat mm
- 77
- Stuk per verpakkingseenheid
- 4
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892351389
- Douanetariefnummer
- 73072910
Technische gegevens SD-XXL M72 x 2,0 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details SD-XXL M72 x 2,0 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voor zeer grote kabeldiameters. De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert een uitgebreid klemgebied.