SD-deksel voor systeemhouder 36 / 37 grijs
Artikelnr. 94676
Itemdetails SD-deksel voor systeemhouder 36 / 37 grijs
- Artikelnr.
- 94676
- Artikel omschrijving
- SD-deksel voor systeemhouder 36 / 37 grijs
- Kleur
- grijs
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 36,0 / 37,0
- Geschikt voor nominale maat
- 20
- Stuk per verpakkingseenheid
- geen
- afbreekbaar
- 4060892382123
- EAN/GTIN
- 39174000
Technische gegevens SD-deksel voor systeemhouder 36 / 37 grijs
Houder voor gegolfd buissysteem | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details SD-deksel voor systeemhouder 36 / 37 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Accessoires voor systeemhouder SH/SHV
Downloads SD-deksel voor systeemhouder 36 / 37 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen