SD-deksel voor systeemhouder 29 grijs Artikelnr. 94675
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94675
Artikel omschrijving
SD-deksel voor systeemhouder 29 grijs
Kleur
grijs
Geschikt voor slang nominale diameter
29,0
Geschikt voor nominale maat
30
Geschikt voor nominale maat
geen
Stuk per verpakkingseenheid
4060892382116
individuele hoeveelheden bestelbaar
39174000

Technische gegevens

Houder voor gegolfd buissysteem
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Accessoires voor systeemhouder SH/SHV

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible