![SD, VS, HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94671_PF_1520x1160.jpg)
![SD, VS, HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94671_PF_1520x1160.jpg)
SD-deksel voor systeemhouder 21 / 23 grijs
Artikelnr. 94674
Itemdetails SD-deksel voor systeemhouder 21 / 23 grijs
- Artikelnr.
- 94674
- Artikel omschrijving
- SD-deksel voor systeemhouder 21 / 23 grijs
- Kleur
- grijs
- Geschikt voor slang nominale diameter
- 21,0 / 23,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Stuk per verpakkingseenheid
- geen
- afbreekbaar
- 4060892382109
- EAN/GTIN
- 39174000
Technische gegevens SD-deksel voor systeemhouder 21 / 23 grijs
Houder voor gegolfd buissysteem | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details SD-deksel voor systeemhouder 21 / 23 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Toepassing
-
- Accessoires voor systeemhouder SH/SHV
Downloads SD-deksel voor systeemhouder 21 / 23 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen