SD-deksel voor systeemhouder 12 grijs Artikelnr. 94672
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94672
Artikel omschrijving
SD-deksel voor systeemhouder 12 grijs
Kleur
grijs
Geschikt voor slang nominale diameter
12,0
Geschikt voor nominale maat
50
Stuk per verpakkingseenheid
geen
afbreekbaar
4060892382086
EAN/GTIN
39174000

Technische gegevens

Houder voor gegolfd buissysteem
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Accessoires voor systeemhouder SH/SHV

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible