![SA TM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91146_PF_1520x1160.jpg)
![SA TM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91146_PF_1520x1160.jpg)
Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 230
Artikelnr. 91147
Itemdetails Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 230
- Artikelnr.
- 91147
- Artikel omschrijving
- Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 230
- Type
- TM 230
- Afmeting in mm
- 25,00 x 230,00
- Beschrijving veld mm
- 25,00 x 25,00
- Boekinhoud
- 30
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892413247
- Douanetariefnummer
- 39199080
Technische gegevens Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 230
Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +120°C |
Details Zelfklevende beschrijfbare kabelmarkeringen TM 230
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
-
- Kleefstof : acrylaat
-
- Bedekking: Doos
Eigenschappen
-
- bestand tegen: water, alcohol, olie, vetten, Brandstoffen, alfatische oplosmiddelen, zwakke zuren, Zouten, Alkalien
-
- zelfklevend
-
- zelfdovend
Toepassing
-
- Zelfklevend kabelmerkteken in praktisch zakboekformaat.
- 10 zijdelingse merktekens op gesiliconiseerde draagkaarten.
- Installatietoepassingen, voor reparatie en onderhoud.
- Boekafmeting: 15 x 8 cm