Stalen montagebeugel BW PG 21 Artikelnr. 93716

Itemdetails

Artikelnr.
93716
Artikel omschrijving
Stalen montagebeugel BW PG 21
Type draad
PG
Maat
PG 21
Lengte mm
20,0
Boringafstand mm
50
Boring mm
4,5
Breedte mm
60,0
Binnen-Ø mm
29,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378386
Douanetariefnummer
73269098

Technische gegevens

Stalen montagebeugel

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal geel-gechromateerd

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter
      • a - Diameter van tapgat
      • dbh - afstand tussen de gaten (midden/midden)

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible