![RD-Y(St)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20140_PF_1520x1160.jpg)
![RD-Y(St)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20140_PF_1520x1160.jpg)
RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 20190
- Gegevensoverdrachtkabel
- met afvoerdraad
- met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden
Itemdetails RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 20190
- Artikel omschrijving
- RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
- Mantel kleur
- blauw (RAL 5015)
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,3
- Cu-gewicht kg/km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 96,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892100260
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0815 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 600 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 2 - 4 paren: ongeveer 120 pF/m 8 - 96 paren: ongeveer 100 pF/m |
Capacitive koppeling k1 | bij 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% van de waarden, maar ten minste één waarde mag tot 400 pF/100m bedragen |
Karakteristieke impedantie | bij 1 kHz, 370 Ohm, bij 10 kHz, 130 Ohm, (waarde ongeveer) |
Kabeldemping | bij 1 kHz, 1,2 dB/km bij 10 kHz, 3,0 dB/km (waarde ongeveer) |
Crosstalk demping | bij 10 kHz, 60,00 dB (waarde ongeveer) |
Minimale buigradius | vast 7,5x Buiten-Ø |
Details RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, samengeslagen
-
- Draadstructuur:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Aderisolatie : halfhard PVC
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, per bundel:
- Paar nr. 1: kern a = blauw; kern b = rood
- Paar nr. 2: kern a = grijs; kern b = geel
- Paar nr. 3: a-kern = groen; b-kern = bruin
- Paar nr. 4: kern a = wit; kern b = zwart
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
-
- Bundel identificatie: kunststof helix met gedrukte cijfers
-
- Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- paarstrengen met korte en gevarieerde slaglengtes binnen een bundel, leidt tot goede overspraakdempingswaarden
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
- 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad
-
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
RD-gegevensoverdrachtkabels worden gebruikt in meet- en regeltechniek, evenals in besturingsstations van industriële installaties. De kabels worden gebruikt voor de overdracht van analoge en digitale signalen tot een frequentie van ongeveer 10 kHz. Ze zijn geschikt voor vaste installaties binnen gebouwen.