![RD-H(St)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20200_PF_1520x1160.jpg)
![RD-H(St)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20200_PF_1520x1160.jpg)
RD-H(St)H grijs 36 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 20209
- Gegevensoverdrachtkabel
- halogeenvrij
- met afvoerdraad
Itemdetails RD-H(St)H grijs 36 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 20209
- Artikel omschrijving
- RD-H(St)H grijs 36 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,5
- Cu-gewicht kg/km
- 372,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 614,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892101656
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RD-H(St)H grijs 36 x 2 x 0,5 mm²
Datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0815 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +50°C vast -30°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 225 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 500 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Weerstand van de geleider bij 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1 mm²: max. 18,4 Ohm/km |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 2 - 4 paren: ongeveer 120 pF/m 8 - 96 paren: ongeveer 100 pF/m |
Capacitive koppeling k1 | bij 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% van de waarden, maar ten minste één waarde mag tot 400 pF/100m bedragen |
Karakteristieke impedantie | bij 1 kHz 0,5 mm²: 450 Ohm 1 mm²: 320 Ohm (waarde ongeveer) |
Kabeldemping | bij 1 kHz 0,5 mm²: 1,2 dB/km 1 mm²: 0,9 dB/km (waarde ongeveer) |
Crosstalk demping | bij 10 kHz, 60,00 dB (waarde ongeveer) |
Minimale buigradius | vast 7,5x Buiten-Ø |
Details RD-H(St)H grijs 36 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, samengeslagen
-
- Draadstructuur:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,43 mm
-
- Aderisolatie : halogeenvrij polymeer
-
- Aderisolatie: kleurgecodeerd, per bundel:
- Paar nr. 1: kern a = blauw; kern b = rood
- Paar nr. 2: kern a = grijs; kern b = geel
- Paar nr. 3: a-kern = groen; b-kern = bruin
- Paar nr. 4: kern a = wit; kern b = zwart
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
-
- Bundel identificatie: kunststof helix met gedrukte cijfers
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper, samengeslagen (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- paarstrengen met korte en gevarieerde slaglengtes binnen een bundel, leidt tot goede overspraakdempingswaarden
Tests
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
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
- 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad
Toepassing
-
- Halogeenvrije dataoverdrachtkabels worden gebruikt in meet- en regeltechnologie voor de overdracht van digitale en analoge signalen tot een frequentie van 10 kHz. Deze kabels worden gebruikt in gebouwen en buitenshuis, maar niet zonder UV-bescherming.