![RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006691_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006691_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 2,5 mm²
Artikelnr. 34616
Itemdetails RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 34616
- Artikel omschrijving
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 2,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 84085219
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 184,0
- Cu-gewicht kg/km
- 96,1
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892296116
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 2,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S zwart 3 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart