![RADOX® EN 50264-3-2 600V MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006579_PF_1520x1160.jpg)
![RADOX® EN 50264-3-2 600V MM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11006579_PF_1520x1160.jpg)
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 1,5 mm²
Artikelnr. 11006578
Itemdetails RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11006578
- Artikel omschrijving
- RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 1,5 mm²
- OEM Art.-Nr.
- 85003501
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 166,0
- Cu-gewicht kg/km
- 72,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892294662
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details RADOX® EN 50264-3-2 600V MM zwart 5 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart