RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 34474
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34474
Artikel omschrijving
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core zwart 1 x 50 mm²
OEM Art.-Nr.
12556543
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17
Gewicht kg/km (ongeveer)
706,0
Cu factor per km
535,5
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892291524
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible