RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 4 x 4 mm² Artikelnr. 34445
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
34445
Artikel omschrijving
RADOX® 3 GKW 600V XM S zwart 4 x 4 mm²
OEM Art.-Nr.
12559848
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
349,0
Cu-gewicht kg/km
206,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
-
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892290701
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: zwart
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible