PVC-spiral cable H05VV-F wit 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm)
Artikelnr. 84802
Itemdetails PVC-spiral cable H05VV-F wit 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm)
- Artikelnr.
- 84802
- Artikel omschrijving
- PVC-spiral cable H05VV-F wit 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm)
- Mantel kleur
- wit
- Spiraallengte (ongevouwen) mm
- 200
- Spiraallengte (uitgevouwen) mm
- 600
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,5
- Spiraal-buiten-Ø mm (ca.)
- 29.0
- Cu factor per km
- 103,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 210,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892338519
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PVC-spiral cable H05VV-F wit 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm)
Details PVC-spiral cable H05VV-F wit 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm)
Kabelopbouw
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null