![PVC spiral cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M84500_PF_1520x1160.jpg)
![PVC spiral cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M84500_PF_1520x1160.jpg)
PVC-spiral cable H05VV-F wit 2 x 1,5 mm² (SL 1000 mm)
Artikelnr. 84793
Itemdetails PVC-spiral cable H05VV-F wit 2 x 1,5 mm² (SL 1000 mm)
- Artikelnr.
- 84793
- Artikel omschrijving
- PVC-spiral cable H05VV-F wit 2 x 1,5 mm² (SL 1000 mm)
- Mantel kleur
- wit
- Spiraallengte (ongevouwen) mm
- 1000
- Spiraallengte (uitgevouwen) mm
- 3000
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,7
- Spiraal-buiten-Ø mm (ca.)
- 26.4
- Cu factor per km
- 301,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 800,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PVC-spiral cable H05VV-F wit 2 x 1,5 mm² (SL 1000 mm)
Details PVC-spiral cable H05VV-F wit 2 x 1,5 mm² (SL 1000 mm)
Kabelopbouw
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null