PVC-spiral cable H03VV-F zwart 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
Artikelnr. 84519
Itemdetails PVC-spiral cable H03VV-F zwart 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
- Artikelnr.
- 84519
- Artikel omschrijving
- PVC-spiral cable H03VV-F zwart 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
- Mantel kleur
- zwart
- Spiraallengte (ongevouwen) mm
- 400
- Spiraallengte (uitgevouwen) mm
- 1200
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,6
- Spiraal-buiten-Ø mm (ca.)
- 22.2
- Cu factor per km
- 95,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892336249
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PVC-spiral cable H03VV-F zwart 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
Details PVC-spiral cable H03VV-F zwart 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm)
Kabelopbouw
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null