PVC isolerende buis IC 10mm wit (25m)

PVC isolerende buis IC 10mm wit (25m) Artikelnr. 92220

Itemdetails

Artikelnr.
92220
Artikel omschrijving
PVC isolerende buis IC 10mm wit (25m)
Kleur
wit
Wanddikte mm
0,7
Binnen-Ø mm
10,0
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892393716
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PVC isolerende buis volgens DIN 40621
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • zelfdovend
      • weerbestendig

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het isoleren
      • bundelen van draden en lijnen

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible