PVC isolerende buis IC 4,1mm oranje (50m)

PVC isolerende buis IC 4,1mm oranje (50m) Artikelnr. 92166

Itemdetails

Artikelnr.
92166
Artikel omschrijving
PVC isolerende buis IC 4,1mm oranje (50m)
Kleur
oranje
Wanddikte mm
0,5
Binnen-Ø mm
4,1
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892393174
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PVC isolerende buis volgens DIN 40621
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • zelfdovend
      • weerbestendig

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het isoleren
      • bundelen van draden en lijnen

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible