MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 stuks Artikelnr. 11024813
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11024813
Artikel omschrijving
MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 stuks
doorsnede van / tot mm²
10,00
Kabel-Ø van / tot mm
6,4 - 8,4
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892535987
Douanetariefnummer
85359000

Technische gegevens

PV-mannelijke en vrouwelijke kabelkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
Beschermingsklasse IP 68
Veiligheidsklasse II
Nominale spanning 1.500 V (IEC)
Nominale stroom 39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²)
Contactweerstand 0,20 mOhm

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) V0 volgens UL 94
      • Contact: Cu, vertind
      • Contactsysteem met MULTILAM-technologie met klikvergrendeling

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible