![PUR spiral cable orange](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85221_PF_1520x1160.jpg)
![PUR spiral cable orange](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85221_PF_1520x1160.jpg)
PUR-spiral cable H05BQ-F oranje 5 G 0,75 mm² (SL 1500 mm)
Artikelnr. 85280
Itemdetails PUR-spiral cable H05BQ-F oranje 5 G 0,75 mm² (SL 1500 mm)
- Artikelnr.
- 85280
- Artikel omschrijving
- PUR-spiral cable H05BQ-F oranje 5 G 0,75 mm² (SL 1500 mm)
- Spiraallengte (ongevouwen) mm
- 1500
- Spiraallengte (uitgevouwen) mm
- 6000
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,6
- Spiraal-buiten-Ø mm (ca.)
- 31.2
- Cu factor per km
- 554,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1,3
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892334849
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PUR-spiral cable H05BQ-F oranje 5 G 0,75 mm² (SL 1500 mm)
Details PUR-spiral cable H05BQ-F oranje 5 G 0,75 mm² (SL 1500 mm)
Kabelopbouw
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null