![PUR spiral cable black](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M86303_PF_1520x1160.jpg)
![PUR spiral cable black](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M86303_PF_1520x1160.jpg)
PUR-spiral cable H07BQ-F zwart 7 G 1,5 mm² (SL 3000 mm)
Artikelnr. 84979
Itemdetails PUR-spiral cable H07BQ-F zwart 7 G 1,5 mm² (SL 3000 mm)
- Artikelnr.
- 84979
- Artikel omschrijving
- PUR-spiral cable H07BQ-F zwart 7 G 1,5 mm² (SL 3000 mm)
- Spiraallengte (ongevouwen) mm
- 3000
- Spiraallengte (uitgevouwen) mm
- 12000
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,2
- Spiraal-buiten-Ø mm (ca.)
- 46.4
- Cu factor per km
- 3070,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 6120,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892334696
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PUR-spiral cable H07BQ-F zwart 7 G 1,5 mm² (SL 3000 mm)
Details PUR-spiral cable H07BQ-F zwart 7 G 1,5 mm² (SL 3000 mm)
Kabelopbouw
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null