![PUR Single Core](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M50651_PF_1520x1160.jpg)
![PUR Single Core](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M50651_PF_1520x1160.jpg)
PUR Single Core geel 1 x 16 mm²
Artikelnr. 50778
Itemdetails PUR Single Core geel 1 x 16 mm²
- Artikelnr.
- 50778
- Artikel omschrijving
- PUR Single Core geel 1 x 16 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,8
- Cu-gewicht kg/km
- 154,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 180,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892226212
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PUR Single Core geel 1 x 16 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |