PUR Single Core donkerblauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 50737
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50737
Artikel omschrijving
PUR Single Core donkerblauw 1 x 4 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,3
Cu-gewicht kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
51,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892225802
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible