![PUR elektronic spiral cable screened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85900_PF_1520x1160.jpg)
![PUR elektronic spiral cable screened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85900_PF_1520x1160.jpg)
PUR-C-electronic spiral cable zwart 3 x 0,14 mm² (SL 1000 mm)
Artikelnr. 600157
Itemdetails PUR-C-electronic spiral cable zwart 3 x 0,14 mm² (SL 1000 mm)
- Artikelnr.
- 600157
- Artikel omschrijving
- PUR-C-electronic spiral cable zwart 3 x 0,14 mm² (SL 1000 mm)
- Spiraallengte (ongevouwen) mm
- 1000
- Spiraallengte (uitgevouwen) mm
- 3000
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,1
- Spiraal-buiten-Ø mm (ca.)
- 15.2
- Cu factor per km
- 135,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 190,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892336010
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PUR-C-electronic spiral cable zwart 3 x 0,14 mm² (SL 1000 mm)
Details PUR-C-electronic spiral cable zwart 3 x 0,14 mm² (SL 1000 mm)
Kabelopbouw
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null