2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-EX-Active-R M63 x 1,5 zwart Artikelnr. 908559 Kopiëren
HSK-INOX M50 x 1,5 (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 905734 Kopiëren
HSK-INOX M63 x 1,5 (CD 37,0-44,0 mm) Artikelnr. 905736 Kopiëren
HSK-INOX NPT 1" (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 905748 Kopiëren
HSK-INOX NPT 1/2" (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 905744 Kopiëren
HSK-INOX NPT 3/4" (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 905746 Kopiëren
HSK-INOX PG 11 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90214 Kopiëren
HSK-INOX PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90216 Kopiëren
HSK-INOX PG 16 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 90218 Kopiëren
HSK-INOX PG 29 (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 98286 Kopiëren
HSK-INOX PG 36 (CD 22,0-32,0 mm) Artikelnr. 98288 Kopiëren
HSK-INOX PG 42 (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 905738 Kopiëren
HSK-INOX PG 48 (CD 37,0-44,0 mm) Artikelnr. 905740 Kopiëren
HSK-INOX PG 7 (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 90210 Kopiëren
HSK-INOX PG 9 (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90212 Kopiëren
HSK-INOX-R M12 x 1,5 (CD 2,0-5,0 mm) Artikelnr. 98077 Kopiëren
HSK-INOX-R M32 x 1,5 (CD 13,0-20,0 mm) Artikelnr. 98085 Kopiëren
HSK-INOX-R M40 x 1,5 (CD 20,0-26,0 mm) Artikelnr. 98087 Kopiëren
HSK-INOX-R M50 x 1,5 (CD 25,0-31,0 mm) Artikelnr. 905733 Kopiëren
HSK-INOX-R NPT 1" (CD 13,0-20,0 mm) Artikelnr. 905747 Kopiëren
HSK-INOX-R NPT 3/4" (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 905745 Kopiëren
HSK-INOX-R NPT 3/8" (CD 2,0-6,0 mm) Artikelnr. 905741 Kopiëren
HSK-INOX-R PG 13,5 (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 90217 Kopiëren
HSK-INOX-R PG 21 (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 90378 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible